Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0436 - Zawiasy z zaciskiem, tworzywo sztuczne
Lista materiałowa
K0436.452525
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0436.452525
MATERIAL
Materiał
Kunststoff
W
Kąt
°
A
Odstęp
87.0 mm
A1
Odstęp
25.0 mm
A2
Odstęp
25.0 mm
A3
Odstęp
43.5 mm
A4
Odstęp
43.5 mm
B
Odstęp
48.0 mm
F1
F1 maks. kN
0.750 kN
F2
F2 max. kN
0.450 kN
GEW
Ciężar ok.
0.0498 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190041
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.